• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Analog and digital
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OM20-P0026.HH.YIN

Articolo n..: 11231074

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0026.HH.YUN

Articolo n..: 11232063

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM20-P0120.HH.YIN

Articolo n..: 11231078

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.YUN

Articolo n..: 11231077

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-L0100.HV.YIN

Articolo n..: 11232058

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0100.HV.YUN

Articolo n..: 11233990

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0350.HV.YIN

Articolo n..: 11231079

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0350.HV.YUN

Articolo n..: 11232075

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-L0550.HV.YIN

Articolo n..: 11231343

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0550.HV.YUN

Articolo n..: 11232078

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YIN

Articolo n..: 11233966

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YUN

Articolo n..: 11233967

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0350.HV.YIN

Articolo n..: 11232071

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0350.HV.YUN

Articolo n..: 11232072

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.YIN

Articolo n..: 11231082

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.YUN

Articolo n..: 11231083

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0070.HH0048.EK

Articolo n..: 11216521

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0070.HH0065.EK

Articolo n..: 11216505

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 30 … 70 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0140.HH0070.EK

Articolo n..: 11220165

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0140.HH0100.EK

Articolo n..: 11220166

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0140.HH0130.EK

Articolo n..: 11216506

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 40 … 140 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0250.HH0130.EK

Articolo n..: 11220167

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0250.HH0180.EK

Articolo n..: 11220168

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0250.HH0240.EK

Articolo n..: 11194698

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0600.HH0500.EK

Articolo n..: 11216515

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0600.HV0350.EK

Articolo n..: 11220169

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L0600.HV0500.EK

Articolo n..: 11216507

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 600 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L1000.HH1000.EK

Articolo n..: 11216516

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line basic
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L1000.HV0500.EK

Articolo n..: 11220190

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM70-L1000.HV0700.EK

Articolo n..: 11220191

Product group
  • Distance sensors
  • high performance
  • OM70 laser line
Housing
  • 26 mm x 74 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 100 … 1000 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M12 8 pin & M12 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto