• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Scanning range

Resolution

Beam type

Type

Housing version

Dimension

Light source

Laser class

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Interface

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OM20-P0026.HH.YIN

Articolo n..: 11231074

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0026.HH.YUN

Articolo n..: 11232063

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 26 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM20-P0120.HH.YIN

Articolo n..: 11231078

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM20-P0120.HH.YUN

Articolo n..: 11231077

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13 mm x 37 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 16 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-L0100.HV.YIN

Articolo n..: 11232058

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0100.HV.YUN

Articolo n..: 11233990

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0350.HV.YIN

Articolo n..: 11231079

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0350.HV.YUN

Articolo n..: 11232075

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-L0550.HV.YIN

Articolo n..: 11231343

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-L0550.HV.YUN

Articolo n..: 11232078

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YIN

Articolo n..: 11233966

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0100.HV.YUN

Articolo n..: 11233967

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 100 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
OM30-P0350.HV.YIN

Articolo n..: 11232071

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0350.HV.YUN

Articolo n..: 11232072

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 350 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.YIN

Articolo n..: 11231082

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
OM30-P0550.HV.YUN

Articolo n..: 11231083

Product group
  • Distance sensors
  • Prestazioni
  • Miniature sensor
Housing
  • 13,6 mm x 49 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 50 … 550 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog and digital
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O300.DI-GM1J.72CU

Articolo n..: 11199080

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
O300.DI-GM1J.72N

Articolo n..: 11199081

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O300.DL-GM1J.72CU

Articolo n..: 11199078

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O300.DL-GM1J.72N

Articolo n..: 11199079

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O300.DP-GM1J.72CU

Articolo n..: 11199076

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O300.DP-GM1J.72N

Articolo n..: 11199077

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
O500.DI-GM1J.72CU

Articolo n..: 11199084

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O500.DI-GM1J.72O

Articolo n..: 11199085

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O500.DP-GM1J.72CU

Articolo n..: 11199082

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
O500.DP-GM1J.72O

Articolo n..: 11199083

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto