• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing range

Design

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Circuito di uscita

Temperatura d'esercizio

Particular characteristics

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Articolo n..: 11173270

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Articolo n..: 11173193

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Articolo n..: 11173266

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Articolo n..: 11181523

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Articolo n..: 11214892

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Articolo n..: 11244232

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Articolo n..: 11214891

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Articolo n..: 11244231

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF200.D10L-Q41.DPMO.71CV/A014

Articolo n..: 11241893

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • IO-Link
  • Cable PVC, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF200.D10L-Q41.DPMO.71N/A014

Articolo n..: 11241894

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • IO-Link
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF200.D10L-Q41.GP2O.71CV/A014

Articolo n..: 11240173

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable PVC, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF200.D10L-Q41.GP2O.71N/A014

Articolo n..: 11240174

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF200.D10L-Q41.UAMT.71CV

Articolo n..: 11240175

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Cable PVC, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IF200.D10L-Q41.UAMT.71N

Articolo n..: 11240176

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 41 mm
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • PNP
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IF250.D12L-N52.GP1I.71CV

Articolo n..: 11705030

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 25 mm
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • plastic
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 12 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Articolo n..: 11193946

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Articolo n..: 11174154

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Articolo n..: 11176070

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Articolo n..: 11174153

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Articolo n..: 11144078

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Articolo n..: 11144090

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Articolo n..: 11141032

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Articolo n..: 11137807

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IWFM 05U9701/S05

Articolo n..: 11098718

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • subminiatura
Dimension
  • 5 mm
Housing
  • 5 mm x 32 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IWFM 12L9504/S35A

Articolo n..: 10144961

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IWFM 12L9505/S35A

Articolo n..: 10147166

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 12U9501/O1

Articolo n..: 10237474

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 55 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 18L9504/S35A

Articolo n..: 10147042

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 18L9505/S35A

Articolo n..: 10147285

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
  • linearizzato
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IWFM 18U7504/S35A

Articolo n..: 10146855

Product group
  • Sensori di distanza induttivi
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto