Gamme de produits
Afficheurs de position d’axe

Afficheurs de position d’axe

N 150

  • Système de mesure absolue multitour
  • Affichage LCD pour la visualisation de la position et pour guider l’opérateur
  • Axe creux jusqu’à 14 mm
  • Réglage manuel ou motorisé
  • Liaison série RS485
Au produit
Afficheur de valeur de consigne

Afficheur de valeur de consigne

Multicon

  • Pour afficher une valeur de consigne pour un positionnement manuel
  • Affichage LCD
  • Liaison série RS485
Au produit

Vos avantages
  • Système complet d’éléments modulaires pour un large domaine d'applications
  • Plus de référencement grâce à l’intégration d’un codeur absolu multitour
  • Adapté pour des axes de diamètre jusqu’à 25 mm
  • Réglage manuel ou réglage motorisé

Applications

Changement de format rapide, fiable et précis dans une large gamme d’applications, par exemple :

  • la construction de machines et d'équipements
  • la construction de machines spéciales
  • les installations d’emballage
  • les machines d'imprimerie et de post-traitement
  • les machines à bois
  • la production de tôles et de films plastiques

Téléchargements
Brochures / Catalogues

To the top