• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I220.0021

Articolo n..: 11004221

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
ParCon ZADM 034I220.0022

Articolo n..: 11007447

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto