Caractéristiques techniques
dati generali
Actual range Sb (FSE 200C1002)
  • 160 mm
Sensing distance Tw (FUE 200C1003)
  • 45 mm
Light source
  • Pulsed red LED
Light indicator
  • LED yellow
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Adjustment
  • Potentiometer, 270°
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 30 mA
Courant absorbé moyen
  • 20 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 27 mm
Profondeur
  • 14 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Plastique (ASA)
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 40

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
10114501
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114501

  • Matériau: Acier
10133792
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10133792

  • Matériau: Acier
10162083
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10162083

10118798
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10118798

  • Matériau: Acier

Au sommet