Caractéristiques techniques
Données générales
Portée de service Sb
  • 310 mm
Portée Tw
  • 60 mm
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Indication réception
  • LED jaune
Indication encrassement / réglage
  • LED clignotante
Réglage
  • Potentiomètre, 15 tours
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 45 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • < 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 50 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Laiton nickelé/ PC
Version de raccordement
  • Câble 3-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 65

Downloads
Fiche technique
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Article no.: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
Lenses and components
10101958
Adjusting plate series 18

Article no.: 10101958

  • Material: PETP
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A
10101480
Cap nut (replace) for fiber optics series 18

Article no.: 10101480

  • Material: POM
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A

To the top