• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Product group Type Housing Features Availability
FOC 500C6Y00

Articolo n..: 10146139

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 13 mm x 30,9 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FSA 200C1Y00

Articolo n..: 10135339

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 14 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSC 200C4Y00

Articolo n..: 10135349

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FSL 500C6Y00

Articolo n..: 10146556

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Type
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUA 200C1Y00

Articolo n..: 10135298

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUB 200C1Y00

Articolo n..: 10135299

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 17 mm
  • Stainless steel
Features
  • -60 … 150 °C
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
FUC 200C2Y00

Articolo n..: 10135312

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 6 mm x 16 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FUL 200D2Y00

Articolo n..: 10135334

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta
FUL 500D2Y00

Articolo n..: 10159107

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto