• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
NPN make function (NO)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Circuito di uscita

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N1914/S14D

Articolo n..: 10158649

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 30N1104

Articolo n..: 10224448

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 30N1104/S14

Articolo n..: 10233669

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50N1721

Articolo n..: 10130405

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 50N1721/S14

Articolo n..: 10232792

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAR 12N1914/S14H

Articolo n..: 11182657

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 20N6903/S35A

Articolo n..: 10159515

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 20N6912/S35A

Articolo n..: 10157539

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 20N6914/S35A

Articolo n..: 10144966

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30N1703

Articolo n..: 10233438

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30N1703/S14

Articolo n..: 10232783

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30N1712

Articolo n..: 10233660

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30N1712/S14

Articolo n..: 10232773

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 30N1713

Articolo n..: 10123577

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 30N1713/S14

Articolo n..: 10124954

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 250 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URAM 50N1721

Articolo n..: 10124968

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 20N6903/S35A

Articolo n..: 11013740

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 20N6912/S35A

Articolo n..: 11013746

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 400 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URDK 20N6914/S35A

Articolo n..: 10160230

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URDK 30N1703/S14

Articolo n..: 10243096

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 30 mm x 65 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 30N6103/S14

Articolo n..: 10131012

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 50N6121

Articolo n..: 10131013

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UZAM 50N6121/S14

Articolo n..: 10129063

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • grande distanza di rilevamento
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto