• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability
Rectangular ≤ 11 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Circuito di uscita

Particular characteristics

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNCK 09G8914

Articolo n..: 11011507

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNCK 09G8914/D1

Articolo n..: 11007884

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNCK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011509

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Articolo n..: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNCK 09G8914/KS35AD1

Articolo n..: 11007885

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 09G8914

Articolo n..: 11011515

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 09G8914/D1

Articolo n..: 11007886

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 09G8914/IO

Articolo n..: 11011521

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNDK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011516

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Articolo n..: 11013770

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 10N8914

Articolo n..: 10161455

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 10N8914/KS35A

Articolo n..: 10161456

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 10N8914/S35A

Articolo n..: 10161446

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 10P8914

Articolo n..: 10161451

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNDK 10P8914/KS35A

Articolo n..: 10161452

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URCK 09G8914

Articolo n..: 11011522

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URCK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011523

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URDK 09G8914

Articolo n..: 11011524

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 09G8914/KS35A

Articolo n..: 11011525

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URDK 10N8914

Articolo n..: 10161457

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 10N8914/KS35A

Articolo n..: 10161458

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 10N8914/S35A

Articolo n..: 10161447

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
URDK 10P8914

Articolo n..: 10161453

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URDK 10P8914/S35A

Articolo n..: 10161445

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto