Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori cilindrici

UR18

  • Housing in standard industriale M18
  • Elemento sensore sigillato ermeticamente con pellicola PEEK
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm nella categoria 1 m
  • Protezione alta IP 69 e housing in acciaio inossidabile
  • Ideali per applicazioni per il livello di riempimento
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori a forma squadrata

U500

  • Design sottile collaudato
  • Elemento sensore sigillato ermeticamente con pellicola PEEK
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm nella categoria 1m
  • Tipo di protezione alto IP 67
  • Compatibili con la serie O500
Selezione prodotti disponibile

Video

Vantaggi
  • Affidabilità di processo e durata massime
    • Sensore incredibilmente robusto e resistente grazie all'elemento sensore sigillato ermeticamente con pellicola PEEK
  • Parametrizzazione flessibile e specifica per l'applicazione
    • Molteplici possibilità di impostazione, come ad es. la larghezza del fascio sonico o le funzioni filtro, con IO-Link
  • Misurazione fino a quasi sulla superficie del sensore
    • Zona cieca estremamente breve di 20 mm con un campo di lavoro fino a 1500 mm
  • Funzionamento sicuro grazie alla ridotta predisposizione ai guasti
    • Rilevamento di oggetti trasparenti, molto brillanti e di colori diversi con massima resistenza allo sporco, alle gocce d'acqua o alle sostanze chimiche, come detergenti e protezioni antigelo o alcol isopropilico
  • Messa in servizio facile e veloce
    • Impostazione delle caratteristiche del sensore sia direttamente sul sensore tramite qTeach sia centralizzata tramite IO-Link
  • Industria 4.0 e IIoT ready
    • Interfaccia di comunicazione standardizzata IO-Link
  • Libertà nella pianificazione dell'impianto
    • Funzioni identiche e molteplici possibilità di montaggio con struttura cubica o cilindrica, nonché dimensioni identiche di U500 e del pendant ottico O500
  • Funzionamento ibrido – Analisi di dati di processo addizionali in contemporanea con l'esercizio
    • Lettura di dati di processo, come ad es. il numero di pezzi o i valori di temperatura, contemporanea al comando della macchina tramite uscita di commutazione

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare


In alto