• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
IP 67/65 (sensing face/sensor)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Field of application

Scanning range

Measurement type

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Temperatura d'esercizio

Adjustability

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFAK 18N1100

Articolo n..: 11001673

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CFAK 18N1200

Articolo n..: 11001668

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
a sua richiesta
CFAK 18N3100

Articolo n..: 11001674

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
a sua richiesta
CFAK 18N3200

Articolo n..: 11001669

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CFAK 18P1100

Articolo n..: 10165163

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
CFAK 18P1200

Articolo n..: 11001670

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
a sua richiesta
CFAK 18P3100

Articolo n..: 11001672

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
a sua richiesta
CFAK 18P3200

Articolo n..: 11001671

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in contatto diretto con i media
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto