Product portfolio
Subminiature sensors

Sensori in subminiatura

  • Dimensioni a partire da 4 mm
  • Il più piccolo sensore ottico configurabile
  • Elettronica completamente integrata
  • Distanze di rilevamento fino ad 80 mm
Selezione prodotti disponibile
Small laser contrast sensors

Sensori in miniatura

  • Dimensioni a partire da 10 mm
  • Elettronica completamente integrata
  • Ampie distanze di rilevamento fino a 10m
  • Focale a linea o punto
  • Ampia selezione di versioni
Selezione prodotti disponibile
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Sensori fotoelettrici miniaturizzati O200

  • Alloggiamento con dimensione pari a 8mm
  • Soppressione di sfondo con distanza fino a 120 mm
  • SmartReflect con distanza fino a 180 mm
  • Sbarramento e retro-riflessione con distanza fino a 6 m
  • Elevata immunità alla luce ambiente
Selezione prodotti disponibile
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Per spazi ristretti

O300

  • Larghezza 12,9 mm
  • Brevi tempi di risposta < 0,1 ms 
  • Emissione luminosa a linea o punto
  • Sette diverse tecnologie di sensori
  • IO-Link – pronti per l’industria 4.0 e la tecnologia IIoT
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Sensori in miniatura OT300

  • Alloggiamento miniaturizzato da 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Campo di rilevamento esteso fino a 1,8 m
  • Variante con misura di distanza 0-10 VDC, dispositivo di soppressione dello sfondo o SmartReflect – fotocellula senza riflettore
  • Interfaccia IO-Link
Selezione prodotti disponibile
Fiber optic sensors

Sensori a fibra ottica

  • Ampia selezione di testine di misura
  • Versioni di plastica e vetro
  • Amplificatore del conduttore ottico in diverse versioni
  • Rilevamento del livello o di perdite
Selezione prodotti disponibile

Tecnologia

Highlights

Applications
  • Robotics
    • Detect part presence or distance to part between gripper fingers in open and close condition
  • Feeding technology
    • Filling level monitoring in the parts hopper  
    • Buffer zone monitoring  
    • Separation
    • Presence detection of small parts through smallest holes or gaps (keyholes)
  • Packaging
    • Presence detection of transparent objects
  • Intralogisitk
    • Fine positioning of transport robots
  • Semicon & Electronics
    • Presence detection of black, shiny objects even in extreme ambient light

Scaricare
Brochures / Catalogs

In alto