Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Light barrier
Special type
  • Hygienic design
Version
  • Transparency object detection
Posizione sfondo Sde
  • 30 … 300 mm
Campo di rilevamento Sa
  • 100% ... 85% Sde
Minimal signal attenuation
  • 10 % / 20 % / 30 %
Power on indication
  • LED green
Light indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • Teach-in and IO-Link
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Allineamento asse ottico
  • < 2°
Approvals/certificates
  • Ecolab
  • Adapted from EHEDG
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Wave length
  • 630 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • 0,25 … 0,6 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 45 mA
Corrente assorbita media
  • 30 mA
Caduta di tensione Vd
  • <3 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • Push-pull
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 16,5 mm
Height / length
  • 34,6 mm
Depth
  • 28,7 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 68/69K & proTect+
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +60 °C

Modello 3D
Modello 3D

La creazione di modelli CAD richiede una registrazione esterna presso CADENAS.


software
Software

Scaricare
Quickstart
Operating Manual
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)

Accessori
Reflectors
FTDR 017W035
Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design

Articolo n..: 11045419

  • Stainless steel reflector for SmartReflect in hygiene design
  • EHEDG-certified
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Articolo n..: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Articolo n..: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Articolo n..: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Articolo n..: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
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
The selected altAttribute does not exist! USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Articolo n..: 11048016

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Articolo n..: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
ZTOOL-ALL.TPEN
Teach Pen for sensors in metal housing

Articolo n..: 11137318

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
ZTOOL-ALL.TPENJP
Teach Pen for sensors in metal housing (USA, CAN, JP)

Articolo n..: 11141124

  • Local Teach-in of sensors in metal housing
Mounting accessories
HI11-1H
Mounting for sensors in hygienic design Ø 11 mm

Articolo n..: 11039552

  • Material: Stainless steel V4A
  • EHEDG-certified

In alto