Dati tecnici
dati generali
Mounting type
  • Non-flush
Special type
  • Inductive code reader
Nominal sensing distance Sn
  • 4 mm
Hysteresis
  • 1 … 20 % of Sr
Dati elettrici
Switching frequency
  • 2 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 10 mA
Circuito di uscita
  • PNP make function (NO)
Caduta di tensione Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Type
  • Rectangular
Material (sensing face)
  • PA 6
Housing material
  • PA 6
Dimension
  • 30 mm
Housing length
  • 38 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Temperatura d'esercizio
  • 0 … +60 °C
Tipo di protezione
  • IP 67

Downloads
Data sheet
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

To the top