• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 1000 μm/m
Applicazioni esterne difficili
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST55R-28.102.TC1.A5

Articolo n..: 11206662

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.102.TI1.A5

Articolo n..: 11707528

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.102.TU1.A5

Articolo n..: 11206666

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto