• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
0 ... 250 μm/m
0 ... 2000 μm/m
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST53-A202I

Articolo n..: 11244544

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A202L

Articolo n..: 11244545

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST53-A202P

Articolo n..: 11244541

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A202U

Articolo n..: 11244543

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
DST53-A250I

Articolo n..: 11244457

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A250L

Articolo n..: 11244458

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST53-A250P

Articolo n..: 11244459

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A250U

Articolo n..: 11244456

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
DST55R-28.202.TC1.A5

Articolo n..: 11236366

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.202.TI1.A5

Articolo n..: 11707529

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.202.TU1.A5

Articolo n..: 11707530

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.250.TC1.A5

Articolo n..: 11206654

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.250.TI1.A5

Articolo n..: 11707526

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.250.TU1.A5

Articolo n..: 11206664

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto