• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 250 μm/m
Applicazioni esterne difficili
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST55R-28.250.TC1.A5

Articolo n..: 11206654

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.250.TI1.A5

Articolo n..: 11707526

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.250.TU1.A5

Articolo n..: 11206664

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto