• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
0 ... 100 μm/m
0 ... 500 μm/m
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST20-A500P

Articolo n..: 11231317

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M4 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.100.TC1.A5

Articolo n..: 11206653

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.100.TI1.A5

Articolo n..: 11707525

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.100.TU1.A5

Articolo n..: 11206663

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.500.TC1.A5

Articolo n..: 11206661

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.500.TI1.A5

Articolo n..: 11707527

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.500.TU1.A5

Articolo n..: 11206665

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST76-B500I

Articolo n..: 11242294

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST76-B500L

Articolo n..: 11242295

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST76-B500P

Articolo n..: 11242292

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST76-B500U

Articolo n..: 11242293

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto