• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 100 μm/m
4 ... 20 mA
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST55R-28.100.TI1.A5

Articolo n..: 11707525

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto