• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
4 ... 20 mA
Applicazioni esterne difficili
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST55R-28.100.TI1.A5

Articolo n..: 11707525

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.102.TI1.A5

Articolo n..: 11707528

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.202.TI1.A5

Articolo n..: 11707529

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.250.TI1.A5

Articolo n..: 11707526

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.500.TI1.A5

Articolo n..: 11707527

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto