• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
25.4 mm x 10 mm x 89 mm
IO-Link
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST76-B500I

Articolo n..: 11242294

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST76-B500L

Articolo n..: 11242295

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST76-B500U

Articolo n..: 11242293

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto