• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
Applicazioni esterne difficili
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST55R-28.100.TC1.A5

Articolo n..: 11206653

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.100.TI1.A5

Articolo n..: 11707525

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.100.TU1.A5

Articolo n..: 11206663

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.102.TC1.A5

Articolo n..: 11206662

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.102.TI1.A5

Articolo n..: 11707528

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.102.TU1.A5

Articolo n..: 11206666

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.202.TC1.A5

Articolo n..: 11236366

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.202.TI1.A5

Articolo n..: 11707529

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.202.TU1.A5

Articolo n..: 11707530

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.250.TC1.A5

Articolo n..: 11206654

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.250.TI1.A5

Articolo n..: 11707526

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.250.TU1.A5

Articolo n..: 11206664

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.500.TC1.A5

Articolo n..: 11206661

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.500.TI1.A5

Articolo n..: 11707527

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.500.TU1.A5

Articolo n..: 11206665

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto