• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
0 ... 2000 μm/m
Applicazioni esterne difficili
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST55R-28.202.TC1.A5

Articolo n..: 11236366

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.202.TI1.A5

Articolo n..: 11707529

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.202.TU1.A5

Articolo n..: 11707530

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto