• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
Applicazioni esterne difficili
Applicazioni industriali per interni
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita
DST20-A102P

Articolo n..: 11231318

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M4 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST20-A500P

Articolo n..: 11231317

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M4 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A102I

Articolo n..: 11244542

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A102L

Articolo n..: 11242320

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST53-A102P

Articolo n..: 11244540

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A102U

Articolo n..: 11242299

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
DST53-A202I

Articolo n..: 11244544

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A202L

Articolo n..: 11244545

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST53-A202P

Articolo n..: 11244541

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A202U

Articolo n..: 11244543

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
DST53-A250I

Articolo n..: 11244457

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A250L

Articolo n..: 11244458

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
DST53-A250P

Articolo n..: 11244459

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
DST53-A250U

Articolo n..: 11244456

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
DST55R-28.100.TC1.A5

Articolo n..: 11206653

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.100.TI1.A5

Articolo n..: 11707525

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.100.TU1.A5

Articolo n..: 11206663

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.102.TC1.A5

Articolo n..: 11206662

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.102.TI1.A5

Articolo n..: 11707528

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.102.TU1.A5

Articolo n..: 11206666

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST55R-28.202.TC1.A5

Articolo n..: 11236366

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.202.TI1.A5

Articolo n..: 11707529

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.202.TU1.A5

Articolo n..: 11707530

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST55R-28.250.TC1.A5

Articolo n..: 11206654

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.250.TI1.A5

Articolo n..: 11707526

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.250.TU1.A5

Articolo n..: 11206664

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST55R-28.500.TC1.A5

Articolo n..: 11206661

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
DST55R-28.500.TI1.A5

Articolo n..: 11707527

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
DST55R-28.500.TU1.A5

Articolo n..: 11206665

Application area
  • Applicazioni esterne difficili
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
DST76-B500I

Articolo n..: 11242294

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto