• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Application area
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
25.4 mm x 10 mm x 89 mm
26 mm x 17 mm x 70 mm
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Application area

Segnale di uscita

Dimensions

deformazione nominale

Immagine Nome del prodotto Application area deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST53-A102I

Articolo n..: 11244542

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A102L

Articolo n..: 11242320

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A102P

Articolo n..: 11244540

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A102U

Articolo n..: 11242299

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A202I

Articolo n..: 11244544

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A202L

Articolo n..: 11244545

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A202P

Articolo n..: 11244541

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A202U

Articolo n..: 11244543

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A250I

Articolo n..: 11244457

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A250L

Articolo n..: 11244458

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST53-A250P

Articolo n..: 11244459

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST53-A250U

Articolo n..: 11244456

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST76-B500I

Articolo n..: 11242294

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta
DST76-B500L

Articolo n..: 11242295

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST76-B500P

Articolo n..: 11242292

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • mV/V
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DST76-B500U

Articolo n..: 11242293

Application area
  • Applicazioni industriali per interni
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Montaggio meccanico
  • 4 x M6 Viti
Segnale di uscita
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto