• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLM20-BU.102.CP3.M4

Articolo n..: 11217579

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217612

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217607

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-BU.102.CP3.C4

Articolo n..: 11217615

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-IN.102.TP3.C4

Articolo n..: 11217759

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
a sua richiesta
DLM30-SO.102.TP3.C4

Articolo n..: 11217621

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto