• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLRx L003 Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
  • 0 ... 20 kN
  • 0 ... 30 kN
  • 0 ... 50 kN
  • 0 ... 100 kN
Dimensions
  • Ø 155 mm x 46 mm
Tipo
  • Membrane
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto