• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLM20-IN.101.TP3.M4

Articolo n..: 11217609

Campo di misura
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217612

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.201.TP3.M4

Articolo n..: 11217610

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.500.TP3.M4

Articolo n..: 11217608

Campo di misura
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.501.TP3.M4

Articolo n..: 11217611

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-IN.102.TP3.C4

Articolo n..: 11217759

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
a sua richiesta
DLM30-IN.201.TP3.C4

Articolo n..: 11217757

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-IN.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217780

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-IN.501.TP3.C4

Articolo n..: 11217758

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-IN.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217781

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.103.TP3.C4

Articolo n..: 11217792

Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217790

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.203.TP3.C4

Articolo n..: 11217793

Campo di misura
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217791

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto