• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLM20-SO.101.TP3.M4

Articolo n..: 11217604

Campo di misura
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217607

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.201.TP3.M4

Articolo n..: 11217605

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.500.TP3.M4

Articolo n..: 11217603

Campo di misura
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.501.TP3.M4

Articolo n..: 11217606

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-SO.102.TP3.C4

Articolo n..: 11217621

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-SO.201.TP3.C4

Articolo n..: 11217619

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-SO.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217622

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-SO.501.TP3.C4

Articolo n..: 11217620

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM30-SO.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217623

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.103.TP3.C4

Articolo n..: 11217788

Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217786

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.203.TP3.C4

Articolo n..: 11217789

Campo di misura
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217787

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto