• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLM20-BU.101.CP3.M4

Articolo n..: 11217576

Campo di misura
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-BU.102.CP3.M4

Articolo n..: 11217579

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-BU.201.CP3.M4

Articolo n..: 11217577

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-BU.202.CP3.M4

Articolo n..: 11217601

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-BU.500.CP3.M4

Articolo n..: 11217575

Campo di misura
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-BU.501.CP3.M4

Articolo n..: 11217578

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
a sua richiesta
DLM20-IN.101.TP3.M4

Articolo n..: 11217609

Campo di misura
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217612

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.201.TP3.M4

Articolo n..: 11217610

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.500.TP3.M4

Articolo n..: 11217608

Campo di misura
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-IN.501.TP3.M4

Articolo n..: 11217611

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.101.TP3.M4

Articolo n..: 11217604

Campo di misura
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.102.TP3.M4

Articolo n..: 11217607

Campo di misura
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.201.TP3.M4

Articolo n..: 11217605

Campo di misura
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.500.TP3.M4

Articolo n..: 11217603

Campo di misura
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM20-SO.501.TP3.M4

Articolo n..: 11217606

Campo di misura
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto