• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Campo di misura
  • Dimensions
  • Tipo
  • Direzione della forza
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Campo di misura

Direzione della forza

Tipo

Model series

Immagine Nome del prodotto Campo di misura Dimensions Tipo Direzione della forza Availability
DLM40-BU.103.CP3.C4

Articolo n..: 11217784

Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-BU.202.CP3.C4

Articolo n..: 11217782

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-BU.203.CP3.C4

Articolo n..: 11217785

Campo di misura
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-BU.502.CP3.C4

Articolo n..: 11217783

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Tipo
  • Button
Direzione della forza
  • Compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.103.TP3.C4

Articolo n..: 11217792

Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217790

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.203.TP3.C4

Articolo n..: 11217793

Campo di misura
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-IN.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217791

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Tipo
  • Inline
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.103.TP3.C4

Articolo n..: 11217788

Campo di misura
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.202.TP3.C4

Articolo n..: 11217786

Campo di misura
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.203.TP3.C4

Articolo n..: 11217789

Campo di misura
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
DLM40-SO.502.TP3.C4

Articolo n..: 11217787

Campo di misura
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Tipo
  • Screw-on
Direzione della forza
  • Tensione/compressione
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto