• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Interface
±90° (inclination sensor, ±180° on request)
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Measuring range

Immagine Nome del prodotto Measuring range Resolution Interface
GIM700DR - 2-dimensional Measuring range
  • ±90° (inclination sensor, ±180° on request)
  • ±6 g (accelerometer, triaxial)
  • ±250°/s (gyroscope, triaxial, Z-axis 125°/s)
Resolution
  • 0,01 ° (configurable, Default: 0.1°)
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto