• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Immagine Nome del prodotto Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GIM140R - 1-dimensional, CANopen® Measuring range
  • 0...360°
Resolution
  • 0,1 °
Accuracy (+25 °C)
  • Typ. ±0.2°
Interface
  • CANopen®

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto