• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface

Filtrare per caratteristiche

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GNAMG Measuring range
  • ±15°/±30°/±60° (two-dimensional)
  • 360° (one-dimensional)
Resolution
  • 0,001 … 1 ° (measuring range 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (measuring range 360°)
Accuracy (+25 °C)
  • ±0.1° (measuring range 15°)
  • ±0.2° (measuring range 30°, 60°, 360°)
Interface
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto