Sensores autoclaváveis possibilitam a esterilização segura do dispositivo completo em uma autoclave. Os parâmetros típicos são 121 °C / 2 horas ou 134 °C / 30 min.
Sensor de semicondutor de silício, embutido (medição de pressão piezorresistiva)
Nos materiais semicondutores, a alteração da resistência específica e, consequentemente, do sinal, decorre da mobilidade variável dos elétrons na estrutura cristalina. A mobilidade é afetada pela carga mecânica. Através de uma membrana de aço inox (encapsulamento ), ocorre a separação entre o chip de silício sensível e o meio de processo. Para a transmissão de pressão interna, é utilizado como fluido de transmissão óleo de parafina ou óleo de silicone.
Os transmissores com tecnologia de silício piezorresistiva destacam-se pela alta precisão de medição e estabilidade de longo prazo. Graças à carcaça totalmente soldada, eles são duráveis e também podem ser utilizados em zonas Ex (ATEX).
São adequados mesmo para pequenas faixas de medição, principalmente para medições de nível hidrostáticas a partir de uma altura de 0,5 m.
Catalog – Product Overview – Process Sensors