• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Product

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Lens mount

Immagine Nome del prodotto Overview
Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4

Articolo n..: 11092788

Overview
    • Kowa lens
    • 8 mm
    • F 1,4
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0,1 m
    • C-mount
ZVL-M118F1218IRCS

Articolo n..: 11166843

Overview
    • Kowa lens
    • 12 mm
    • F 2,0-16
    • format 4/3"
    • M.O.D. 0,3 m
    • CS-mount
ZVL-MS118BE0418IR

Articolo n..: 11171553

Overview
    • Evetar lens
    • 4.0 mm
    • F 1.8
    • format 1/1.8"
    • M.O.D. 0.20 m
    • incl. counter-ring
    • S-mount
ZVL-N118F0818IRCSR3

Articolo n..: 11166844

Overview
    • Kowa lens
    • 8 mm
    • F 1,4-16
    • format 1"
    • M.O.D. 0,2 m
    • CS-mount

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto