• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Material

External diameter

Length of tube

Immagine Nome del prodotto Overview
Housing base set A VCXG.I r IP65/67 HA

Articolo n..: 11207845

Overview
    • Hard anodized cylindric housing corpus for VCXG.I cameras for modular housing to meet Parma and Food & Beverage applications requirements
    • optional tube extension with Tube Module 6mm (11185376), Tube Module 12 mm (11185375) or Tube Module 36 mm (11198906).
    • thread: M62
    • length 56 mm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto