• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Data interface

Cable length [m]

Material

External diameter

Immagine Nome del prodotto Overview
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Articolo n..: 11213911

Overview
    • Gigabit Ethernet interface cable
    • CAT6A
    • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
    • cable carrier compatible
    • length 10,0 m
    • available

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto