• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Product

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Lens mount

Immagine Nome del prodotto Overview
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33

Articolo n..: 11207011

Overview
    • Corning® Varioptic® lens
    • 16 mm
    • F 2.8
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0.11 m
    • C-mount
    • UART interface (3.3 V, 100 mA)
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33

Articolo n..: 11207010

Overview
    • Corning® Varioptic® lens
    • 25 mm
    • F 4-22
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0.12 m
    • locating screw for aperture
    • C-mount
    • UART interface with 6-pin JST connector (3.3 V, 100 mA)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto