• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Product

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Lens mount

Immagine Nome del prodotto Overview
Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Articolo n..: 11051404

Overview
    • Linos lens
    • 25 mm
    • F 1,6-16
    • format 1"
    • M.O.D. 0,26 m
    • C-mount
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Articolo n..: 11201893

Overview
    • Linos lens
    • 40 mm
    • f 5,6
    • format 44 mm
    • M.O.D. 0,094 m
    • locating screw for focus
    • F-mount

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto