• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Immagine Nome del prodotto Overview
Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Articolo n..: 11185371

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 12 mm
Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Articolo n..: 11185372

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 6 mm
Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Articolo n..: 11211571

Overview
    • modular extension of the lens protection
    • thread: M47
    • length 36 mm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto