Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Stainless steel cylindric housing corpus to modularly house VCXG.I cameras, IP65/57 protection for Pharma as well as Food & Beverage applications
Optional: M62 Tube extension with Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) or Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Use of several tube modules possible.
Rear side prepared for mounting via DN50 clamp
tube thread: M62
length 90,5 mm
To be ordered separately: stainless steel lens protection Tube M62 V4A PMMA (11704017) necessary to close the housing