• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Product

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Inner diameter

External diameter

Material of cover glass

Immagine Nome del prodotto Overview
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Articolo n..: 11701627

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 80°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 134 mm
    • IP65 protection

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto