• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Overview

Filtrare per caratteristiche

Product group

Material

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Material of cover glass

Immagine Nome del prodotto Overview
Tube M92 hard anodized PMMA

Articolo n..: 11704312

Overview
    • hard anodized lens protection with M92 thread
    • optional tube extension with Tube Module 6mm (11704395) or Tube Module (11704397), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
    • thread: M92
    • length 70 mm

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto