Per poter progettare il sito in modo sempre più ottimale, utilizziamo i cookie. Questi cookie raccolgono anche dati sul vostro utilizzo. Se non siete d'accordo, deselezionate questa opzione nel campo "Statistiche e marketing" qui sotto. Potete ritirare il vostro consenso in modo informale in qualsiasi momento. Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili nella dichiarazione di protezione dei dati.
Obbligatorio
Questi cookie sono necessari solo per garantire la funzionalità del sito.
Tracciamento statistico/utente
Memorizzazione dei dati comportamentali degli utenti a fini analitici e statistici.
Split cable M12/12-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (to power the camera and I/Os, enable hardware trigger via input) and 1x M8/4-pin female connector for one illumination
The I/O voltage is directly distributed to the illuminations.
Protection class IP65/IP67
Length 100 cm (M12/12-pin cable 80 cm, M8 cables 20 cm)