• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
JSTBM03B-SRSS-TB 3 pins
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
MXGC20

Articolo n..: 11094942

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV2000
  • Mono
  • 2/3″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 1084 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 55 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
MXGC40

Articolo n..: 11094944

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
MXGC40.2

Articolo n..: 11115307

Sensor data
  • ams (CMOSIS) CMV4000 V3
  • Mono
  • 1″ CMOS
  • Global shutter
  • 2040 × 2044 px
  • 5.5 × 5.5 µm
  • 29 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto