• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Sensor data
  • Data interface
  • Auto Functions
  • Process Synchronization
  • Time synchronization IEEE 1588
onsemi MT9J003
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Product group

Resolution

Frame rate

Data interface

Power supply

Protection class

Mono/Color

Sensor

Pixel size

Sensor type

Shutter type

Operating temperature

Auto Functions

Image Pre-processing

Process Synchronization

Immagine Nome del prodotto Sensor data Data interface Auto Functions Process Synchronization Time synchronization IEEE 1588
VEXG-100C.R

Articolo n..: 11185990

Sensor data
  • onsemi MT9J003
  • Color
  • 1/2.3″ CMOS
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
  • 3856 × 2764 px
  • 1.67 × 1.67 µm
  • 7 fps
Data interface
  • Gigabit Ethernet
Auto Functions
  • White Balance Auto
Process Synchronization
  • Debouncer

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto