Portafoglio di prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere Smart con NVIDIA Jetson Nano

Serie AX (telecamere VAX)

  • 3,2 MP
  • Fino a 55 fps
  • Sony IMX265
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Telecamere Smart con NVIDIA Jetson Xavier NX

Serie AX (telecamere VAX)

  • 5 MP
  • Fino a 77 fps
  • Sony IMX250
Selezione prodotti disponibile
The selected altAttribute does not exist!

Pacchetto OS/Software di Baumer AX Smart Cameras

  • Sistema operativo e pacchetto software completi
  • Incluso NVIDIA JetPack
  • Incluso Baumer Camera Explorer, neoAPI e GAPI SDK
  • Aggiornamento continuo

Ecco come risolvere oggi le applicazioni AI
 

Le telecamere AX Smart sono la giusta risposta alle applicazioni Vision-at-the-Edge e AI. In qualità di piattaforma di elaborazione delle immagini liberamente programmabile, uniscono l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini in un unico componente compatto e adatto all’uso industriale. A tal proposito, oltre ai potenti sensori CMOS di Sony, integrano i moduli NVIDIA Jetson Nano o Xavier NX leader di mercato, i cui speciali AI Core e processori grafici consentono l’implementazione di sistemi basati su AI. In questo modo, è possibile fare a meno di un PC separato per l’elaborazione delle immagini : ciò consente di risparmiare spazio, spese di cablaggio e costi di sistema semplificandone la struttura.

Linux consente di usufruire di un grosso supporto della community, di sfruttare in modo flessibile e di proteggere completamente gli algoritmi interni in base alle vostre applicazioni e di utilizzare semplicemente le biblioteche di elaborazione delle immagini o le Application Programming Interfaces (API) di fornitori terzi. Le telecamere Smart sono completamente conformi a GenICam e possono essere integrate in modo semplice ed efficiente tramite cavo Ethernet M12 e RS232.


Webinar On-Demand
Telecamere intelligenti e facili da usare per l’AI e l’Industria 4.0
The selected altAttribute does not exist!


Questo webinar è presentato da Mike Nagle, specialista in visione industriale.

Se state cercando un modo migliore per analizzare la qualità di alimenti e bevande, controllare l’inventario o stabilire processi di pick-and-place rapidi ed efficienti, le telecamere intelligenti AX di Baumer, con il loro nucleo AI integrato, vi supporteranno. Questa rivoluzionaria serie di telecamere industriali combina l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini in un unico dispositivo e consente alla vostra azienda di risparmiare denaro, spazio e risorse. Nel nostro webinar on-demand sulla serie di telecamere intelligenti Baumer AX, scoprirete i dettagli del prodotto, le diverse applicazioni e il modo in cui può aiutare le aziende a risolvere alcune delle più grandi sfide dell’automazione di oggi.
 

Guarda il webinar ora


I vostri vantaggi
  • Implementazione efficiente delle applicazioni AI
    • Moduli NVIDIA Jetson Nano o Xavier NX con speciali AI Core e processori grafici
    • Ultimi sensori CMOS di Sony
  • Integrazione semplice, a ingombro ridotto e vantaggiosa
    • Un unico componente per l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini
    • PC separato per l’elaborazione delle immagini e il relativo cablaggio non necessari
  • Utilizzo semplice, flessibile e protetto degli algoritmi
    • Libera selezione del linguaggio di programmazione grazie a Linux
    • Completa flessibilità nell’utilizzo di diverse biblioteche di elaborazione delle immagini e Application Programming Interfaces (API)
  • Integrazione affidabile, veloce e conforme agli standard
    • Compatibilità con GenICam
    • Collegamenti Ethernet M12 e RS232
    • Slot per scheda SD, HDMI e USB
  • Elaborazione delle immagini affidabile nella progettazione industriale
    • Alloggiamento in alluminio con innesto a C
    • Controller di illuminazione integrato con regolazione della luminosità
    • 4 uscite di potenza con max 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Accessori abbinati in modo ottimale da un punto di vista termico per raggiungere le classi di protezione IP 54, IP 65 e IP 67
  • Qualità migliore delle immagini a prestazioni complete
    • Auto Exposure
    • Auto White Balance
  • Applicazioni veloci o ad alta intensità di luce facilmente implementabili
    • Tempi di esposizione brevi a partire da  1 µs

Applicazioni

Scaricare
Brochure / Cataloghi
Rapporti tecnici e utente / White Paper


In alto