Portafoglio di prodotti
VEXG cameras with GigE interface

Telecamere VEXG con interfaccia GigE

Serie EX

  • 1,3 – 10 MP
  • ON Semiconductor
  • Sensori global e rolling shutter
  • Fino a 61 fps
  • Mono, Color
Selezione prodotti disponibile
VEXU cameras with USB 3.0 interface

Telecamere VEXU con interfaccia USB 3.0

Serie EX

  • 2,3 MP
  • Pregius di Sony
  • Sensori global shutter
  • 38 fps
  • Mono, Color
Selezione prodotti disponibile
Cameras with ON Semiconductor sensors – Cameras with Sony Pregius sensors

Telecamere VEX con sensori Pregius di Sony

Serie EX

  • 2,3 MP
  • Sensori global shutter
  • 38 fps
  • USB3 Vision
  • Mono, Color
Selezione prodotti disponibile
Cameras with ON Semiconductor sensors – Cameras with Sony Pregius sensors

Telecamere VEX con sensori di ON Semiconductor

Serie EX

  • 1,3 – 10 MP
  • Sensori global e rolling shutter
  • Fino a 61 fps
  • GigE Vision
  • Mono, Color
Selezione prodotti disponibile

Video «Serie EX»
 

Piccole, economiche e di ottima qualità: con le telecamere EX approfittate dell’eccellente qualità di Baumer a prezzi ridotti. Focalizzandosi solo sulle funzioni base essenziali e conformi agli standard, le telecamere industriali sono la scelta ideale per molte applicazioni standard per l’elaborazione delle immagini industriali.

Tutto il design della telecamera è stato ottimizzato completamente per l’impiego industriale: dall’housing di metallo robusto al collegamento meccanico fino ai connettori avvitabili e a una gamma di temperatura d'esercizio fino a 65 °C. Queste telecamere garantiscono un’analisi delle immagini stabile nel tempo ed estremamente affidabile. Il fissaggio perimetrale M3 sull’alloggiamento quadrato di 29 × 29 mm ne permette l’integrazione meccanica flessibile, rapida ed economica.


I vostri vantaggi
  • Elaborazione delle immagini a prova di futuro
    • Sensori CMOS di ultima generazione con global e rolling shutter
  • Analisi delle immagini precisa e stabile nel tempo
    • Alloggiamento metallico robusto con connettori avvitabili
    • Design industriale affidabile con gamma di temperature di esercizio elevata fino a 65 °C
  • Riduzione dei costi del sistema
    • Interfaccia CS-Mount per l’impiego di obiettivi economici (disponibile adattatore opzionale per obiettivi C-Mount)
    • Concentrazione sulle funzioni di base essenziali e conformi agli standard
  • Connessione al sistema semplice ed economica
    • Connettore a 4 poli M8
  • Integrazione meccanica facile e flessibile anche in spazi d’installazione ridotti
    • Fino a 10 megapixel in un housing compatto 29 × 29 mm con fissaggio perimetrale M3
  • Messa in funzione, facile e veloce, per Windows, Linux e piattaforme su base ARM
    • Conformità agli standard GigE Vision, USB3 Vision e GenICam

Applicazioni

Tecnologia

Scaricare
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


In alto